Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
         
    Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências. 
        O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
        0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
        Algo deu errado. Tente novamente.
     
    
        
        
        
        
                
                    Características do tipo do produto
                    
                 
             
        
        
                
                    Características elétricas
                    
                 
             
        
                
                    Recursos de contato
                    
                        - 
                                    
                                        Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
                                        Estanho
                                    
 
             
        
                
                    Recurso de terminação
                    
                        - 
                                    
                                        Comprimento do poste e cauda da terminação :
                                        2.05 mm [ .081 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Método de terminação para placa de circuito impresso :
                                        Furo passante - Encaixe por pressão
                                    
 
             
        
                
                    Características da habitação
                    
                        - 
                                    
                                        Material da gaiola :
                                        Níquel Prata
                                    
 
             
        
                
                    Dimensões
                    
                        - 
                                    
                                        Espessura do PCB (recomendada) :
                                        1.57 mm [ .062 in ]
                                    
 
             
        
        
        
                
                    Normas da indústria
                    
                        - 
                                    
                                        Classificação de inflamabilidade UL :
                                        UL 94V-0
                                    
 
             
        
                
                    Características da embalagem
                    
                        - 
                                    
                                        Método de embalagem :
                                        Caixa e Bandeja
                                    
 
             
        
        Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
        
            O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
            
                0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.