Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Padrão
Características elétricas
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
200
-
Resistência da bobina (Ω):
1620
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe F, Versão sensível
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
18
-
Carga de comutação de contato (mín) :
100 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
277
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
30
-
Tensão nominal de contato (VAC):
277
-
Tensão nominal de contato (VDC):
30
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
150 – 200
Recursos de contato
-
Disposição de contato :
1 Formulário A (NÃO)
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
-
Material de contato :
AgSnO
-
Número de contato dos polos :
1
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote