Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Padrão
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Disposição de contato :
1 Formulário A (NÃO)
-
Número de contato dos polos :
1
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
5
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
450
-
Resistência da bobina (Ω):
56
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
5
-
Classificação atual de contato (A):
5
-
Carga de comutação de contato (mín) :
100 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
250
-
Tensão nominal de contato (VAC):
250
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
4000
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
5
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
5
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
5
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
750
Características do corpo
-
Peso do Produto :
6 g [ .211 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgSnO
Dimensões
-
Altura do produto :
15.2 mm [ .598 in ]
-
Comprimento do produto :
18.2 mm [ .717 in ]
-
Largura do produto :
10.2 mm [ .4 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
6.4 mm [ .251 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
6.4 mm [ .251 in ]
Condições de uso
-
Temperatura do ambiente (máx) :
85 °C [ 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
-
Sistema de atuação :
CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
10 – 12
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
400 – 500
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
14 – 15
-
Classe de distância de isolamento (mm):
2.5 – 4
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
5.5 – 8
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
3500 – 4000
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
16 – 20