Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer, Submersible Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Conduíte de 25 pés
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 28
Características do corpo
-
Material da porta :
PTFE, PVDF
Dimensões
-
Comprimento do produto :
7705.8 mm [ 303.38 in ]
-
Diâmetro do produto :
35.8 mm [ 1.41 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
.344 bar [ 5 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Faixa de pressão de prova :
2X, Mín
-
Precisão de pressão :
±0.25% FSO
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Outro
-
Opções de sensor :
Proteção IP68
-
Ajuste :
1/4 FNPT