Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Fios de chumbo, Fios de chumbo
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
10
Dimensões
-
Altura do produto :
1,02 mm [ .04 in ]
-
Comprimento do produto :
10.16 mm [ .4 in ]
-
Largura do produto :
5.08 mm [ .2 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
1.5 bar [ 25 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
3X FS
-
Output Signal Type :
75 mV
-
Precisão de pressão :
Mínimo de ± ,5% FSO
Outro
-
Opções de sensor :
Comprimento do cabo
-
Ajuste :
None