TE の高い情報通信技術により、スマート ファクトリの概念を実際の作業現場に展開することができます。
工場のネットワーク化は、消費者側と製造者側のお互いの利益に貢献できます。革新的な製品が迅速に市場に投入された場合、消費者にアドバンテージを与えることができます。製造業者は効率が向上して利益がもたらされ、さらに生産、品質、保守およびサプライ チェーンをより的確にコントロールできるようになります。
TE の高い情報通信技術により、スマート ファクトリの概念を実際の作業現場に展開することができます。これらの製品で、コンピュータ、情報システム、センサ、リレー、工具、ビル施設、材料および製品を相互に接続することができます。
『つながる生活』トレンド ペーパーをダウンロードして、当社のネットワーク接続された工場のソリューションの詳細をご覧ください。
TE のつながる生活をご体験ください。家庭でも職場でも、オンロードでもオフロードでも、そして空でも、ネットワーク接続は私達の生活を変化させています。
現在の産業生産は、かつてないスピードで変化し続ける市場に対応できるように形成されています。パーソナライズされた製品に対する増え続ける需要、絶え間なく押し寄せる新しい市場要件、一貫した高品質製品に対するニーズにより、高度で先進的な生産システムの使用を余儀なくされています。TE の産業機械ソリューションは、このような柔軟な生産に対応する基盤を提供します。これにより、お客様は将来のニーズに正面から取り組むことができるようになります。
生産現場では、高度な自動化、安全性の向上、省エネルギ化がますます求められています。生産プロセスのあらゆる側面に対応するソリューションを開発することによって、TE はお客様と協力しながら、一歩ずつ着実にこれらの要件に対応していきます。TE では、生活のあらゆる側面において、電力、データ、信号のフローを接続し保護するソリューションを設計および製造しています。
TE Connectivity および TE connectivity (logo) は商標です。ここに記載したその他の製品名および社名は、該当する各所有者の商標である場合があります。