ミリボルト出力のアナログ・デジタル圧力センサ
媒体隔離型圧力センサは、真空オイル中のシリコンひずみゲージ チップをステンレス鋼・チタン・ニッケル合金いずれかのダイアフラムで絶縁することにより、ゲージ圧力・差動圧力・絶対圧力を測定します。TE Connectivity (TE) は、さまざまな用途向けの媒体隔離型圧力センサを製造しています。機械的に、これらセンサは様々な接続方式・直径・材料に対応可能です。センサは、幅広い圧力範囲に加え、ゲージ圧力・密閉ゲージ圧力・真空圧力・絶対圧力・差動圧力での多彩な構成が可能です。
製品の特長:
TE の圧力センサが備える各種機能
- 液体媒体または気体媒体での使用に適した、オイル充填式ステンレス製圧力センサ
- 増幅型レシオメトリック出力信号に対応して、シンプルな統合と幅広い温度範囲における性能向上を実現
- デジタル出力プロトコルとして、I2C または SPI インタフェース利用可能
- ゲージ圧力・絶対圧力・差動圧力・真空圧力の各種センサをご用意
- プロセス接続部には、ねじ山式・フラッシュ マウント式・溶接式・O リング式の取り付け方式を選択可能
圧力センサのラインナップ