SIMABUS コネクタ

変電所用コネクタ

老朽化している電力インフラを、モジュラ型ソリューションで今後の需要に対応できるようにします。世界人口は加速度的に増加しており、都市と近郊は広がり続けています。エネルギ需要はきわめて高く、現在から 2040 年の間に 3 倍になると予測されています*。電力インフラは、この拡大に対応するうえで十分な容量と信頼性を備える必要があります。この拡大への対応が必要になる代表的な設備として変電所があります。変電所は、電力システムの交差点と考えることができます。電力供給を制御し、確保するために変電所は堅牢であることが必要です。工業化された各国の電力会社はインフラの老朽化に直面しています。既存の変電所の維持と修復を支援するために、当社ではモジュラ型高電圧コネクタを設計しています。

変電所用コネクタ

TE Connectivity (TE) のモジュラ型 SIMABUS および SIMAFLEX 製品群は高電圧変電所用コネクタです。マルチ コネクタ タイプを単一母線コネクタに置き換えることによって、リード タイム短縮、廃棄物削減、性能向上を実現し、革新的な変電所を実現するために設計されています。世界中の電力会社のニーズを満たす汎用製品として設計された当社の高電圧接続は、モジュラ方式を採用して Classic、Sinemex、Anti-Corona の 3 種類のコネクタを単一製品に置き換えます。これらのコネクタは、あらゆる母線高、サイズ、相互接続仕様に適合します。SIMEL 製品群に属するこれらのコネクタは、高圧用途における 60 年以上の経験から生まれました。

TE の SIMEL 変電所用フィッティングは専用設計ですが、在庫コンポーネントを使用して生産されます。当社ではこのような製品を「オーダーメード」コネクタと呼び、世界中どこにでもお届けできるようにしています。製造手法の実現を目的とした設計により、これらの製品は TE の標準になっています。

製品の特長

SIMABUS および SIMAFLEX 変電所用フィッティング
  • モジュラ方式:  同じ製品群で保持具が 2 つの仕様と 3 つの仕様に準拠できる革新的なソリューションです。
  • リード タイムの短縮:  鋳造コンポーネントを妥当な範囲で在庫しているので、オーダーメードによって 4 ~ 6 週間でお届けできます。
  • 長寿命:  ワックス塗布ボルトを使用した社内生産により、優れた電気性能が得られています。導線ごとに加工した電気接触溝により、機械的動作にも優れています。
  • 炭素排出量の削減:  出荷量を抑えオンサイトの廃棄物を削減することによって、環境への影響を軽減します。
  • サービスとサポート:  現在および将来の技術仕様に合わせた適切な SIMABUS 製品や SIMAFLEX 製品の選択は、TE の専門技術者にお任せください。 
    長期的なトレーサビリティーと識別を実現するために、コネクタごとに系統的なレーザー マーキングを施しています。
  • 容易な取り付け: 取り付け作業の間はステンレス鋼の U 字ボルトで導線が保持されているので、2 つの外部保持具を短時間で容易に取り付けることができます。
  • その他の特徴: ダイキャスト コンポーネント、精密加工された接触面、オンサイトの廃棄物を削減する合理的なパッケージ。
  1. 高電圧エネルギ伝動の将来 (英語)

TE のグローバル エンジニアリングおよび HVCS プロダクト マネージャである Laurent Royer が、TE SIMABUS コネクタを利用することで電力会社が大型変電所を建設することなく今日のエネルギ需要の高まりに対応する様子を説明します。