高電圧 (HV) コネクタ

鉄道産業規格に適合した U 型コネクタおよび L 型ジョイント コネクタは、機関車、動力分散式車両 (EMU)、高速鉄道に搭載される、高電圧電気機器の相互接続に特化して設計された製品です。

U 型コネクタ

U型コネクタは、鉄道用特別高圧の接続に用いる製品で、Tコネクタ同士の接続を可能にします。
この接続方法により、IEC 60077-1で指定する絶縁離隔及び沿面距離の考察が不要となりことから省スペース化に貢献します。

L 型ジョイント コネクタ

鉄道産業規格に適合した L 型プラグイン タイプ コネクタは、機関車、EMU、高速鉄道に搭載される、高電圧電気機器の相互接続に特化して設計された製品です。過酷な環境での用途に適した完全絶縁結線が可能であり、大気汚染や高高度、あるいはさまざまな気象条件などの外部要因による影響を受けにくくします。現場での組み立てや分解が容易であり、車両のメンテナンス時に役立ちます。

 

製品の特長

  • 鉄道の使用環境での用途に最適化された 27.5kV 屋根上および機器接続ケーブル ジョイント
  • サプライ チェーンの簡素化と現場での設置を容易にするために TE で製造と試験を実施
  • 用途ごとのカスタム設計
  • 多岐にわたる過酷な環境の用途に対応する、完全絶縁ソリューション
  • セパレート ジョイントにより設置とメンテナンスが容易
HV コネクタ
U 型コネクタ
HV コネクタ
L 型ジョイント コネクタ
T 型コネクタ
TE の T 型コネクタは、U 型コネクタと組み合わせ、システムの分岐にも使用できます。