設置効率を向上させる

SNK シリーズ プラガブル 端子台は、当社のスマート接続の利点とプラガブル機能の柔軟性を兼ね備えています。プラガブル技術は電気設備にモジュール性をもたらし、サブアセンブリと事前配線済みハーネスの組み合わせを可能とします。これにより、アセンブリ試験やファクトリ コミッショニングが容易になり、作業時間を大幅に短縮できます。 世界中の市場で各種用途について認証評価を受けており、危険な場所、鉄道、海洋、太陽光発電用途などの過酷な環境に適しています。

利点

  • 鉄道または海洋用途の過酷な条件で高い信頼性を発揮
  • 費用対効果の高いソリューション: プラグのサブセットを組み立てるために必要なプラグのバリエーションは 2 種類だけで、工具は不要
  • 接続ミスを防ぐコーディング ペグと不慮の分解を防ぐロック デバイスによって安全性を確保

 

主な特長

  • 接続容量: 0.2 ~ 4 mm² (26 ~ 10 AWG)
  • プッシュイン&スプリング技術またはねじ式クランプ技術から選択可能 
  • プラガブル-プラガブル機能
  • 鉄道車両振動試験および衝撃試験に耐える