市場投入までの時間を短縮するために設計された NEMA ベース アセンブリ

当社の Endurance N 高機能ベースは、AC/DC 電源、サージ プロテクション、スイッチング制御付きリレー、エネルギ測定インタフェースを 1 つにまとめた NEMA ベース アセンブリです。ANSI C136.41 調光リセプタクルに対応しているこの高機能ベースは、お客様による電子ソリューションの設計を速やかに開始するための出発点となり、開発を一歩先んじてスタートさせて市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。

街路照明制御ノードは、イノベーションによって価値を生み出すほぼ無限の可能性を秘めたプラットフォームですが、どのソリューションにおいても、次のような共通のニーズに対処する必要があります。 それは、機械的取り付けとシーリング、サージ プロテクション、負荷スイッチング、AC/DC 電力変換、エネルギ測定インタフェースです。LUMAWISE Endurance N 高機能ベースでは、これらの基本的な機能が堅牢かつ柔軟で接続しやすいプラットフォームで実現されており、エンジニアや設計者は、DC 電源をどこから引き込むか、スイッチング リレーとどのように接続するかといったことを心配せずに、イノベーションの開発や差別化された製品機能の実装に意識を集中させることができます。エンジニアがマルチ出力の分離された AC/DC 電源の設計や実装にどれだけ熟練していても、開発および認定プロセス全体を通して見ると、数多くの落とし穴やコストのかかる設計ループに陥る可能性は常に存在します。これは特に、製品が複数の認証機関や規格団体の沿面、クリアランス、絶縁、エミッションの要件を考慮しなければならない場合に当てはまります。これらの電源機能がすでに組み込まれている NEMA ベースを使用すれば、プロジェクト スケジュールのリスクが軽減され、設計変更コストのリスクを解消することができます。また、同等の時間と労力でより付加価値の高い技術革新が可能になり、サプライ チェーンが合理化され、そのすべてが収益の向上につながります。

技術的特長

街路照明高機能ベース
  • 標準の NEMA/ANSI 街路照明インタフェース。
  • 汎用的な AC 入力範囲。
  • バラスト制御通信用の分離された 24 V mA DC 出力。
  • お客様の回路用の分離された 5 V および 3.3 V DC 出力。
  • 照明器具に対する低電圧信号インタフェース。
  • エネルギ測定用の低電圧および電流検知インタフェース。
  • 統合されたサージ プロテクション。
  • AC 負荷制御用のゼロクロス スイッチングを備えた長寿命リレー。
  • UL 773、ANSI C136.41、および FCC タイトル 47 パート 15 に準拠した設計。

用途

  • 街路照明および道路照明制御。
  • 商用、住宅、およびキャンパス屋外照明の管理。
  • スマート シティ ネットワーク照明制御。
  • スマート グリッドからスマート シティへの橋渡し。
Divider
  1. 街路照明制御ノードにおけるイノベーションの推進 (英語)

NEMA 準拠の街路照明制御ノードは、新たな価値を生み出す無限の可能性を秘めたプラットフォームですが、どのソリューションにおいても、次のような共通のニーズに対処する必要があります。それは、機械的取り付けとシーリング、負荷スイッチング、AC/DC 電力変換、エネルギ測定インタフェースです。TE Connectivity の LUMAWISE Endurance N 高機能ベースは、これらの基本的な機能を堅牢かつ柔軟で接続しやすいプラットフォームに実装しています。

3

DC 出力電圧

ANSI

ANSI C136.41 規格適合

UL

UL773 規格適合

材料:  
ハウジング PBT
調光端子 金めっき銅合金
電力端子 スズめっき銅合金
ガスケット ビニルニトリル発泡体
O リング シリコン ゴム
RoHS 準拠
環境  
使用温度 -40°C ~ +85°C
相対湿度 動作: 15% ~ 96% - 結露のない環境
高度
動作 -15 m ~ +2,000 m
非動作 -15 m ~ +14,000 m
動作 -15 m ~ +2,000 m
非動作 -15 m ~ +14,000 m
規格  
用途 114-133085
製品 108-133085
Divider
高機能ベースの製品機能
高機能ベースの表