NEMA ソケット付き街路照明リセプタクル

当社の LUMAWISE Endurance N NEMA 調光リセプタクルは、ANSI C136 ベースのネットワーク照明制御と照明器具を電気的および機械的に相互接続します。屋外の商用照明やユーティリティ照明向けに設計されたこの NEMA リセプタクルは、3 個の電力端子 (C136.10 に準拠) と 2 個または 4 個の信号端子 (C136.41 に準拠) を備えており、0 ~ 10 V の調光やその他の補助機能を提供します。LUMAWISE Endurance N リセプタクル製品群には、照明制御部を北に向けられるように、最大 355 度まで回転する 2 種類の回転可能なソリューションが用意されています。

特長と利点

街路照明リセプタクル

  • 堅牢なツイスト ロック端子による信頼性の高い電力相互接続。
  • 調光端子 2 個または 4 個のバージョンをご用意、1 チャネルまたは 2 チャネルの調光プロトコルに対応。
  • ANSI 規格に適合する標準の短絡キャップ、フォトセル、およびその他の制御に適合し、C136 に準拠した接続を照明器具に提供。
  • Endurance N 制御ベースと嵌合した場合、IP66 等級の防水/防塵性能を提供。
  • 回転式バージョンは 355 度まで回転可能。
  • リセプタクルは結線処理済みで、新規または既存の照明器具に簡単に統合することが可能。
  • さまざまな温度定格の照明器具に対応する 105°C または 150°C 定格のワイヤ絶縁をご用意。

LUMAWISE Endurance N+ ネットワーク照明制御付属品 には、シール ガスケットが一体化された ANSI C136 準拠のベース アセンブリが含まれます。新しいカバーには 58.6 mm と 117.0 mm の 2 つのサイズがあり、色はライト グレー、スモーク グレー、透明の 3 種類です。このカバー付きベース アセンブリは、制御エンクロージャが IP66 定格を満たしており、雨、雪、塩水噴霧などの過酷な屋外環境から内部部品を保護します。カバーを取り付けることで、内部が密閉されます。

主な特長

• ANSI C136.10/C136.41 に準拠 
• TE の電力および信号インタフェースにより、長期にわたる信頼性を確保
• カバーが半透明なので、日光が光センシング素子に届く
• 保護等級 IP66 のソリューションにより、ほこりや高圧のジェット噴射から確実に保護
• UL 94 5-VA 定格のカバーにより、難燃性定格に適合
• ベース アセンブリにベントが組み込まれており、エンクロージャ内部の電子部品の耐用寿命が延びる

 

 

用途

  • 街路照明および道路照明
  • 区域照明
  • 駐車場照明
Divider
  1. 1分間セミナー:フォトセル調光用リセプタクル(英語)

プロダクト マネージャの Alex Hunt III が、当社の回転式調光リセプタクルにお客様が高い関心を寄せる理由、さらにそれがどのように設置課題を解決し、街路照明用途向け LED の導入をスピードアップしてエンド ユーザーのお客様の省エネとコスト削減を実現するかを説明します。