LUMAWISE Endurance N 高機能ベース

街路照明制御プロジェクトを後押しします

LUMAWISE Endurance N 高機能ベースは、複雑な制御ノード ソリューションに必要とされる、AC 電源の開閉機能と DC 電源の供給を提供する光制御ベース アセンブリです。NEMA/ANSI 街路および屋外照明制御ソリューションの高速開発と実現を図るプラットフォームを構築します。

特長と利点

街路照明高機能ベース
  • 構造化された DC 電源と信号方式のインタフェースにより、コスト効率に優れた設計の再使用を実現
  • プロジェクト スケジュールのリスクを軽減し、設計変更のコストのリスクを解消
  • 新しいプロジェクトの機会に伴うサプライ チェーンの経費を節減し、認証およびエンジニアリングのコストを削減
  • 製造性を向上し、より高度な技術革新への取り組みを強化

3

DC 出力電圧

ANSI

ANSI C136.41 規格適合

UL

UL773 規格適合

用途

  • 街路照明および道路照明制御
  • 商用照明およびキャンパス屋外照明の管理
  • スマート シティ制御ネットワーク
  • スマート グリッドからスマート シティへの移行
Divider

LUMAWISE Endurance N 高機能ベースは、 NEMA/ANSI 街路照明および屋外照明制御ソリューションの高速開発と実現を図るプラットフォームを構築します。高機能ベースは、複雑な制御ノード ソリューションに必要とされる AC 電源の開閉と DC 電源の供給により、当社の照明制御ベース アセンブリの性能をより高い水準へと引き上げます。これにより、設計者は、より付加価値の高い機能を開発することができます。高機能ベースには、設計者を考慮した構造化 DC 電源と信号方式のインタフェースが組み込まれており、あらゆる照明制御製品の設計再使用とモジュラ構成に対応する機械的構造を備えています。高機能ベースを製品プラットフォームの一部に取り入れることにより、プロジェクト スケジュールのリスクが軽減され、設計変更のコストのリスクを解消することができます。また、同等の時間と労力でより付加価値の高い技術革新が可能になり、サプライ チェーンが合理化され、そのすべてが収益につながります。