高温用途に対応

環境的に密閉された当社の DTMH コネクタおよび DTM EE04 コネクタは、-55°C ~ +150°C の高い温度範囲で動作できるように設計されています。これらのコネクタはサイズ 20 端子に対応し、定格電流は 7.5 A です。

製品の特徴:

DTMH コネクタの仕様

  • 端子サイズ 20 (7.5 A) に対応
  • 14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm2)
  • 2 極、3 極、4 極の極数展開
  • インライン マウント
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • 端子の位置合わせと保持確認用ダブル ロック プレート

製品の特徴:

DTM EE04 コネクタの仕様

  • 端子サイズ 20 (7.5 A) に対応
  • 14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm2)
  • 6 極、8 極、12 極の極数展開
  • インライン マウント
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • 端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック

150°C

最大 +150°C の動作温度

14-22

14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm²)