PCON ハイパワー ターミナル

タッチセーフの HV インターコネクション システム向け PCON ハイパワー ターミナル

TE Connectivity は、ハイブリッド車および電気自動車向け高電圧インターコネクション システムの厳しさを増す接続要件に対応するよう特別に設計された PCON ハイパワー ターミナルを幅広く取り揃えています。

主な利点

ハイパワー PCON ターミナル

ハイブリッド車および電気自動車のパワートレインや補助装置用の高電圧インターコネクション システムは、それに適合するハイパワー ターミナルを使用した場合に最高の性能を発揮します。TE の新しい PCON ハイパワー ターミナルの製品ラインには、以下の特長があります。

 

  • 幅広いワイヤ径と電流範囲: 5.0 mm2 ~ 95 mm2 のワイヤ径と最大 400 A の連続電流に対応
  • 低挿入力/高振動: 組み立てやすく、耐振動性が高い
  • 設計の柔軟性: 90° と 180° のバージョン間でボディが共通

 

高電圧インターコネクション システムを接続することで、EV パワートレイン用の IEC 60529 IP2XB 規格および UL フィンガ規格に準拠したタッチセーフティを実現できます。

技術データ

インターコネクション システムとターミナルは、最大 1,000 VDC のシステム電圧に対する高電圧接続ができるように設計されている必要があります。

  PCON 12 ターミナル PCON 18 ターミナル PCON 21 ターミナル
嵌合の向き 90° / 180° 90° / 180° 90° / 180°
ワイヤ許容範囲 5 ~ 16 mm2 12 ~ 35 mm2 25 ~ 95 mm2
80°C の電流範囲
(ディレーティング係数 20%)
最大 120 A 最大 180 A 最大 400 A
接点垂直抗力 約 3.3 N 約 3.3 N 約 3.5 N
スプリングのめっき 銀/ニッケル 銀/ニッケル 銀/スズ/ニッケル
ボディのめっき 銀/ニッケル 銀/ニッケル スズ/ニッケル
圧着/溶接 圧着 圧着 圧着
端子のスタイル リセプタクル リセプタクル リセプタクル
タブ サイズ (接触保護なし/あり) 10 x 1.2 mm /
12 x 1.2 mm
15 x 1.8 mm /
18 x 1.8 mm
15.5 x 3 mm /
21 x 3 mm
電圧範囲 最大 1,000 V 最大 1,000 V 最大 1,000 V
使用温度 150°C 150°C 180°C
電流容量 (80°C) 117 A 180 A 400 A
振動レベル USCAR V1 USCAR V1 LV214、SG2
製品規格 108-32671 108-32683 108-94638
取付適用規格 114-162014 114-162015
114-94511
図面番号 2840573 * / 2840575 * 2840580 * / 2840578 * 2317680 * / 2317017 *
  1. 次世代モビリティ高電圧コネクティビティ ソリューション (英語)

充電ポイントからバッテリ、電気モータまで、TE Connectivity は次世代の持続可能なモビリティ向けのエンドツーエンド高電圧コネクティビティ ソリューションを提供します。