DRI Relays Inc. (DRI)

DRI Relays Inc. (DRI)

DRI Relays (DRI) が TE Connectivity (TE) グループに新たに加わりました。過酷な環境での高い信頼性と長寿命が要求される用途向けに、ハーメティック シールされた高性能の電気機械式リレーおよびソケットを幅広くご用意しておりますので、そのラインナップをぜひご覧ください。

TE について

TE Connectivity (TE) の DRI 製造施設は、ニューヨーク州ロングアイランドとインドのバンガロールに位置し、エアロスペース、ミリタリ産業、鉄道、宇宙の各市場での活動を効果的にサポートするために適した立地です。DRI は、DEUTSCH リレーの知識と経験に基づいた専任の革新的なエンジニアリング、設計、およびオペレーション スタッフを擁し、最も厳しいカスタム用途に対応する能力を備えています。このチームは、オープンなコミュニケーションとプロフェッショナルなサービスを通じてお客様の期待を超え、お客様の懸念に積極的に対応し、お客様の要件をサポートすることに全力で取り組みます。

 DRI Relays
チャプター セパレータ

ラッチ機能なしリレー

TE の DRI Relays ブランドでは、過酷な環境に対応できる高性能なハーメティック シールされたラッチ機能のないリレーを幅広く取り揃えています。ラッチ機能のない電気機械式リレーは、電気スイッチング デバイスです。その機能は、電気的に作動するメカニカル スイッチに相当します。主な利点は、駆動システムと負荷側の電気的絶縁、開接点のこの絶縁抵抗、および閉接点の低い抵抗です。

製品特徴

  • バランスの取れた負荷設計によって、一定した高い接触圧、反発力の低減、アーチ作用の抑制が実現し、端子の寿命を延長します
  • 各種コイル オプションが用意されており、AC または DC 制御できます
  • 溶接ハーメティック シールされた非腐食性の筺体
  • 製品ラインには、1 ~ 6 極、5 ~ 50 A のデバイスが含まれます
  • 幅広い取り付けおよび端子スタイルを選択できます
チャプター セパレータ

ラッチング リレー

TE の DRI Relays ブランドでは、過酷な環境に対応できる高性能なハーメティック シールされたラッチング リレーを各種取り揃えています。ラッチング電気機械式リレーは、電気スイッチング デバイスです。その機能は、電気的に作動するメカニカル スイッチに相当します。ラッチング リレーは、動き出して最後のスイッチング位置に留まるタイプで、連続的な通電の必要はありません。

製品特徴

  • バランスの取れた負荷設計によって、一定した高い接触圧、反発力の低減、アーチ作用の抑制が実現し、端子の寿命を延長します
  • 12 VDC および 28 VDC コイル、オプションの補助接点
  • 溶接ハーメティック シールされた非腐食性の筺体
  • 製品ラインには、2 ~ 4 極、5 ~ 15 A のデバイスが含まれます
  • 幅広い取り付けおよび端子スタイルを選択できます
チャプター セパレータ

時間遅延リレー

TE の DRI Relays 時間遅延リレーは、最も厳しい過酷な環境で動作します。当社では、2 極、4 極 10 A、3 極 25 A の各リレーに、固定または調整可能なタイミングで、動作時の時間遅延およびリリース時の時間遅延を設けています。

製品特徴

  • 動作時の固定遅延、解放時の固定遅延、動作時の調整可能な遅延、および開放時の調整可能な遅延
  • 静電気放電 MIL-STD-1686 クラス非感応に適合以上
  • 溶接ハーメティック シールされた非腐食性の筺体
  • 2 極 10 A デバイス、4 極 10 A デバイス、3 極 25 A デバイスを取り揃えた製品ライン
  • 0.1 〜 500 秒 (2PDT、10A) および 0.1 〜 600 秒 (4PDT、10A) の時間遅延
チャプター セパレータ

リレー ソケット

信頼性と品質を損なうことなく、施工時間とハードウェアの大幅な削減が実証されているスナップ ロック ソケットもご用意しています。

製品特徴

  • 標準、薄型、スナップ ロックのトラック搭載バージョン
  • PCB およびパネル取付け可能
  • 固定スタッドおよびキー付き/ルーズ スタッド取り付けスタッド オプション
  • 取り付けハードウェアおよび端子サイズのオプション
チャプター セパレータ

RAIL リレー

何十年にもわたって鉄道業界で確固たる地位を築いてきた TE の DRI Relays ブランドには、標準、混合、およびダブル ブレイク接点を備えたさまざまな高信頼性リレーがあります。これらは、NF-F62-002 規格に準拠して設計および製造された、ラッチ機能のない H タイプ デバイスです。TE のレール用リレーは、鉄道業界のさまざまな要求に耐えられるようにハーメティック シールされており、さまざまな構成とパッケージ サイズを備えています。

製品特徴

  • NF-F62-002 規格に準拠して設計および製造された、ラッチ機能のない H タイプ デバイスです。
  • 溶接ハーメティック シールされた非腐食性の筺体
  • リレー パネル、PCB 基板、ピン対ピン ソリューション
  • 1 A および 3 A、72 VDC スイッチング
  • AC および DC コイル
  • 各種取り付け構成とパッケージ サイズ