一貫した高品質な結線

プレミアム CERTI-CRIMP ハンド ツールは、TE 製の各種端子、コンタクト、特殊配線デバイスの圧着に使用できます。高品質な結線が必要とされる仕様に合わせて設計されています。使用可能寿命は、オペレータの使用状況に応じて 50,000 サイクルを超えることもあります。CERTI-CRIMP ハンド ツールには、現在 7 種類の基本的なスタイルが用意されています。使用対象の製品に応じてお選びいただけます。

50K

CERTI-CRIMP ハンド ツールの使用寿命は、適切に使用およびメンテナンスすることで 50,000 サイクルを超えます。(保証値ではありません)

certi-crimp-logo

交換可能なダイ プラットフォーム設計

  1. プレミアム ポータブル ハンド ツールのビデオ (英語)

このビデオでは、ポータブル ツールが、サービス、コマーシャル、プレミアムの 3 種類のグレードに分類されていることを示しています。ツールのグレードが高いほど、特定のクリンプ パラメータを再現するために必要とされるオペレーターのスキル レベルが低くなります。

CERTI-CRIMP ツールのオプション

7 種類の基本的な CERTI-CRIMP デザインから選択

現在 CERTI-CRIMP のハンド ツールには、7 種類の基本的なスタイルが用意されています。使用対象の製品や用途に適した方法に応じてお選びいただけます。たとえば、オープン バレル コンタクトは通常、圧着時の回転を最小限に抑えるため、直線的なダイの動きが必要です。または、異なるサイズの端子を圧着する必要がある場合、複数の工具を使うのではなく、1 つの工具の圧着部を組み合わせて使用することができます。

 

他にも、さまざまな被覆の厚さに合わせた絶縁クリンプの調整、工具の端子やコンタクトの正しい位置決めとサポートに対応するロケータ、ワイヤ ストップ、工具のヘッドまたはハンドル部の色分けやワイヤ サイズに関する情報など、さまざまなオプションがあります。

SAHT
ストレート アクション ハンド ツール (SAHT)
DAHT
ダブル アクション ハンド ツール (DAHT)
T ヘッド
T ヘッド ハンド ツール (T-HEAD)
テトラ クリンプ
テトラ クリンプ ハンド ツール (TETRA)
プラットフォーム
プラットフォーム ダイ ハンド ツール (UFHT)
ヘビー ヘッド
ヘビー ヘッド ハンド ツール (HHHT)
C ヘッド
C ヘッド ストレート アクション ハンド ツール (CHEAD)