複数の接続済みネットワークに同時にデータを伝送

公衆安全通信、陸上移動無線、およびプライベート移動無線ソリューション用のアンテナは、緊急時に相互運用可能な通信を提供するために設計されています。これらのアンテナは車両通信および携帯通信用です。広い周波数範囲で動作し、政府、公衆安全、商用のアプリケーションを運用している複数のユーザーの接続済みネットワークに同時にデータを伝送します。

当社の公衆安全アンテナの製品ラインナップは、公衆安全機関、緊急サービス、第一応答者、車両管理、輸送ネットワークで使用するために設計されています。 これらのアンテナは、危険な状況や過酷な環境における確かな信頼性について高い評価を受けており、市場での確立された存在感と革新的な成形技術、および検証済みのプラットフォームとさまざまな接続オプションがその評価をさらに高めています。当社のエンジニアはシステムに関する包括的な知識と、業界をリードする固定式および移動クライアント向けのアンテナ ソリューション、基地局、ワイヤレス バックホール、携帯無線、テレマティクスなどのあらゆる応用分野に付加価値を与える高い能力を持ち、独自の高度な設計ツールを使用して新しいアイデアや創造的な設計を市場にもたらします。

注目の製品

公衆安全アンテナの種類

移動無線アンテナ


移動無線アンテナは文字どおり、無線双方向の音声通信やプッシュツートーク通信に使用されています。公衆安全機関や緊急サービス機関は、4G/5G、GNSS、Wi-Fi、Bluetooth などを移動体通信ソリューションに組み込むために、マルチポートまたはマルチ周波数アンテナ ソリューションにますます目を向けるようになっています。


携帯無線アンテナ


携帯無線アンテナは、警察、緊急サービス、消防署、市民救助サービス、軍隊、建設、輸送組織で無線双方向通信に使用されています。当社の携帯無線アンテナは、信頼性の高い柔軟なアンテナの世界標準です。

 

ディスパッチ基地局


ディスパッチ基地局アンテナは、電波塔の近くで一貫したゲインを確保し、出力を水平線に向けて広げるために、卓越した高いヌルフィルを提供します。これらのアンテナは主に公衆安全の分野やプライベート ネットワークに使用されています。ディスパッチ センターは、ディスパッチ ユニットを調整および制御し、送られたユニットの位置と ID を追跡します。