認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
電力コンポーネント オプション :
付属のメカニカル コネクタ
-
ジョイントおよびスプライスの技術 :
熱収縮
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ :
中高圧インライン ジョイント
-
ケーブル シールドの構造 :
アルミニウム シース, 銅テープ
-
Joints & Splices Connector Type :
Mechanical
寸法
-
対応している導線の断面の許容範囲 (mm²):
2500
-
適合する絶縁直径範囲 :
62 – 77 mm [ 2.44 – 3.03 in ]
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
2500
-
シースの外径 :
100 mm [ 3.94 in ]
動作/用途
-
ジョイントおよびスプライスの用途のタイプ :
インライン
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
IEC 60840, IEEE 404
製品在庫状況
-
在庫状況 :
アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域