この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の電力線用 Raychem WLG リス ガードのスピンドル設計により、野生動物やリスによる架空送電線の機能停止および変電所への侵入を防止します。 リス ガードは、長さ 76.2 cm (30 インチ) の 2 つの胴体が完全に組み立てられた状態で提供され、電線網を中断することなくすばやく簡単に取り付けできます。堅牢な信頼性の高いクランプ装置により、ライン ガードは定位置に固定されたままになり、水平方向にスライドしたり導体上でコンポーネントが回転したりすることはありません。

バー

主な特長

  • リスやその他の齧歯類による架空送電線の機能停止および変電所への侵入を防止する設計
  • 変電所および架空送電線の用途に最適
  • 優れた耐 UV 性、高機械抵抗
  • 熱融着可能、簡単な取り付け
  • 2 つの組み立て済み胴体
  • 795 kcmil までの導線サイズに適合
バー
バー
  1. TE の野生動物ライン ガードの取り付け方法 (英語)

当社の野生動物ライン ガードの取り付け方法をビデオで詳しくご紹介します。

バー

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の Raychem 電力線用リス ガードの寿命はどのくらいですか?

Answer: 当社の電力線用リス ガードは過酷な屋外の環境でも 35 年以上の使用に耐えるように設計されており、フィールド研究開発で実証されています。

 

Q: 電力線用リス ガードはどのような材料で製造されていますか?

A: 当社のリス ガードは、UV 安定性と耐トラッキング性を備えた当社の堅牢な高電圧屋外ポリマ材料で作られており、過酷な環境条件下でも高性能を発揮します。

 

Q: リス ガードは熱融着に対応していますか? 

A: 当社のリス ガードは活線上に据え付けられるように設計されています。したがって、熱融着可能であり、迅速に設置できます。

 

Q: リス ガードの据え付けは簡単ですか?

A: はい、当社の電力線用リス ガードの据え付けは簡単です。材料は用途に合わせて現場で簡単にトリミングでき、熱融着可能です。

 

Q: 変電所用製品よりも種類は多いですか?

A: はい、送電線から配電線や開閉装置に至るまで、豊富なラインナップの野生動物および設備保護ソリューションをご提供しています。

 

Q: 電力線用リス ガードを据え付けられる電圧クラスは何ですか?

A: 当社のリス ガードは最大 69 kV クラスの電力線に据え付けられます。

 

Q: TE の Raychem 電力線用リス ガードに適した導体のサイズはどのくらいですか?

A: 当社の Raychem リス ガードに適した導体は最大 795 kcmil です。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  常温収縮通電取り付け

  • LV/MV 絶縁カバーの製品タイプ  抑止物

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) 6 – 69

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー

  • 一次製品の材料  ポリプロピレン コポリマ

寸法

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 13.3 – 402.8

  • 対応している導線径レンジ  6 – 28 mm [ .236 – 1.102 in ]

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  変電所

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

参照番号

  • TE用番号 CAT-WLG

関連資料

データ シート/カタログ ページ