予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
エネルギーおよび電力
電力ケーブル付属品
直線接続材
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
TBJ ジョイントは取り付けが単純で容易になるように設計されています。これらは、60 年以上の専門知識と信頼性と品質で良く知られた TE のケーブル用アクセサリ製品の一部です。 クリアで剛性の高い耐衝撃性ポリスチレン ジョイントのシェルのため、幅広いジョイント寸法に適合し、コネクタの位置と樹脂の充填を容易に確認できます。ジョイント シェルは、あらかじめ塗布された発泡シーリング ストリップ、固定クリップ、シーリング テープ仕上げで提供されます。便利な注入ファンネルとシーリング キャップを使用することで、ジョイントの充填が容易になります。
すべてのジョイントは、TE Connectivity 製品の B&H メカニカル コネクタに同梱されています。これらのコネクタはモールド絶縁シュラウド仕上げされており、信頼性と堅牢性の高い絶縁で、取り付け時間を短縮し、活線作業を簡単かつ安全にします。
70 mm2 を超える用途の場合、このキットは、より線、単線、扇形、および円形の導体に適した、せん断制御されたメカニカル コネクタを備えています。
外装ボンディングのコンポーネントはキットに含まれています。導通ボンドは、ヒューズ保護回路に適した短絡定格の絶縁されたフレキシブル導体です。
ジョイントは正規の確立された樹脂で充填されています。樹脂は 2 液混合ポリウレタン樹脂または
Guroflex-N™の環境に優しい樹脂から選ぶことができます。 どちらのオプションも、容易に混合および注入できるように柔軟な箔ラミネート ポーチで供給されます。樹脂キットは、丸 2 年間の貯蔵寿命があります。
各ジョイント キットには分かりやすく詳細な作業指示書が含まれています。キットのコンポーネントは、分かりやすいラベル付きの堅牢なボックス包装で十分に保護されています。
製品ファミリ
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。