この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の懸垂碍子は、ファイバ強化プラスチック (FRP) の優れた引張強度を備えています 高電圧かさ形状と組み合わせ、架空送電線用途向けの頑丈で軽量な懸垂碍子になっています。

ガラス ファイバの芯材は、70 kN/15,000 ポンドを超える引張値で高い機械的強度を発揮します。当社のシリコーン碍子の形状は、40 年に及ぶ TE の Raychem、Bowthorpe EMP、および Axicom の中高電圧製品設計に裏付けられています。シリコーンは、耐トラッキング性/耐腐食性と UV 安定性を備えた疎水性材料です。また、さまざまな気候条件や汚染条件の下で、技術的に優れたバランスの性能を発揮します。

その構造はコンパクトな沿面設計による碍子形状で構成され、最小の碍子長で最大限のフラッシュオーバー性能を得るために、かさ直径が同じになっています。界面シールの周りには二次防湿層も配置されています。

バー

主な特長

  • 70 kN/15,000 ポンドの引張定格 (SML)
  • 亜鉛めっきされた多彩な金属製のエンド フィッティング
  • 信頼できる引張性能
  • 軽量で据え付けが容易
  • 疎水性に優れたシリコーン ハウジング
  • kV 定格あたりの碍子長を最小限に抑えるかさの設計
  • 優れた耐衝撃性と耐振動性
  • 優れた耐トラッキング性と耐腐食性
  • IEC 61466-1 または ANSI C29.13 認定
バー
バー

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: 懸垂碍子はどの碍子製品群に属しますか?

A: 当社の懸垂碍子は GDIP 製品群に属しています。

 

当社の Global Distribution Insulators Platform の詳細をご覧ください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 絶縁体の製品タイプ  耐張がい子

電気的特性

  • 公称システム電圧 (kV) ≤ 11, ≤ 15, ≤ 17.5, ≤ 25, ≤ 33, ≤ 36, ≤ 41, ≤ 66, ≤ 72

  • 張力定格 - SML (kN) 70

  • ウェット AC フラッシュオーバ (kV) 100, 105, 115, 120, 125, 135, 145, 150, 155, 165, 175, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 225, 230, 235, 240, 250, 255, 260, 270, 275, 285, 290, 295, 300, 305, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95

  • 公称ドライ アーク (mm) 125, 155, 165, 173, 185, 202, 210, 215, 231, 245, 255, 260, 275, 289, 300, 305, 318, 335, 345, 347, 365, 376, 390, 395, 405, 425, 434, 435, 455, 463, 480, 485, 492, 515, 521, 525, 545, 550, 570, 575, 579, 605, 608, 615, 635, 637, 660, 665, 666, 695, 705, 724, 725, 750, 753, 755, 782, 785, 795, 811, 815, 840, 845, 885

  • 公称ドライ アーク (in) 10.04, 10.24, 10.83, 11.38, 11.81, 12.01, 12.52, 13.19, 13.58, 13.66, 14.37, 14.8, 15.35, 15.55, 15.94, 16.73, 17.09, 17.13, 17.91, 18.23, 18.9, 19.09, 19.37, 20.28, 20.51, 20.67, 21.46, 21.65, 22.44, 22.64, 22.8, 23.82, 23.94, 24.21, 25, 25.08, 25.98, 26.18, 26.22, 27.36, 27.76, 28.5, 28.54, 29.53, 29.65, 29.72, 30.79, 30.91, 31.3, 31.93, 32.09, 33.07, 33.27, 34.84, 4.92, 6.1, 6.5, 6.81, 7.28, 7.95, 8.27, 8.46, 9.09, 9.65

  • ウェット AC 抵抗 (kV) 100, 105, 110, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 185, 190, 195, 200, 210, 220, 225, 230, 240, 250, 255, 260, 265, 270, 280, 285, 300, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95

  • ドライ AC フラッシュオーバ (kV) 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 145, 155, 160, 165, 175, 185, 190, 195, 205, 215, 220, 225, 235, 245, 250, 255, 265, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 325, 75, 85, 86, 90, 95

  • ドライ アーク抵抗 (kV) 100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 195, 200, 205, 215, 225, 230, 235, 245, 255, 260, 265, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 320, 60, 70, 80, 85, 90, 95

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー

  • 上部フィッティングのタイプ  Y 字クレビス, クレビス, ソケット, トング, ボール

  • 下部フィッティングのタイプ  アイ, ソケット, トング, ボール

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  シリコン

寸法

  • かさの外径 (mm) 82, 88

  • かさの外径 (in) 3.23, 3.46

  • かさの内径 (mm) 23, 24

  • かさの内径 (in) .91, 0.94

  • 沿面距離 (mm) 265, 340, 355, 400, 415, 445, 460, 520, 535, 580, 585, 625, 645, 705, 715, 740, 765, 805, 830, 890, 895, 900, 950, 985, 1010, 1065, 1075, 1135, 1165, 1195, 1225, 1255, 1320, 1345, 1380, 1390, 1435, 1440, 1500, 1525, 1550, 1565, 1615, 1625, 1685, 1705, 1710, 1745, 1795, 1875, 1885, 1975, 2035, 2065, 2155, 2200, 2245, 2335, 2360, 2425, 2520, 2685, 2845, 3010

  • 沿面距離 (in) 10.43, 13.39, 13.98, 15.75, 16.34, 17.52, 18.11, 20.47, 21.06, 22.83, 23.03, 24.61, 25.39, 27.76, 28.15, 29.13, 30.12, 31.69, 32.68, 35.04, 35.24, 35.43, 37.40, 38.78, 39.76, 41.93, 42.32, 44.69, 45.87, 47.05, 48.23, 49.41, 51.97, 52.95, 54.33, 54.72, 56.5, 56.69, 59.06, 60.04, 61.02, 61.61, 63.58, 63.98, 66.34, 67.13, 67.32, 68.70, 70.67, 73.82, 74.21, 77.76, 80.12, 81.3, 84.84, 86.61, 88.39, 91.93, 92.91, 95.47, 99.21, 105.71, 112.01, 118.50

  • 製品重量 (kg) .8, .83, .85, .86, .89, .9, .92, .93, .94, .95, .96, .97, .99, 1, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.1, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.2, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.3, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.4, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.5, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.6, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.69, 1.7, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.8, 1.82, 1.85, 1.86, 1.9, 1.93, 1.94, 1.95, 1.98, 2, 2.01, 2.02, 2.05, 2.06, 2.09, 2.1, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.2, 2.25, 2.26, 2.34, 2.42

  • 区分の長さ (mm) 246, 252, 257, 276, 282, 287, 306, 312, 317, 336, 342, 347, 366, 372, 377, 396, 402, 407, 426, 432, 437, 456, 462, 467, 486, 492, 497, 516, 522, 527, 546, 552, 557, 576, 582, 587, 606, 612, 617, 636, 642, 647, 666, 672, 677, 696, 702, 707, 726, 732, 737, 756, 762, 767, 786, 792, 797, 816, 822, 827, 846, 852, 857, 876, 882, 887, 906, 912, 917, 936, 942, 947, 966, 972, 977

  • 区分の長さ (in) 10.12, 10.87, 11.1, 11.3, 12.05, 12.28, 12.48, 13.23, 13.46, 13.66, 14.41, 14.65, 14.84, 15.59, 15.83, 16.02, 16.77, 17.01, 17.2, 17.95, 18.19, 18.39, 19.13, 19.37, 19.57, 20.31, 20.55, 20.75, 21.5, 21.73, 21.93, 22.68, 22.91, 23.11, 23.86, 24.09, 24.29, 25.04, 25.28, 25.47, 26.22, 26.46, 26.65, 27.4, 27.64, 27.83, 28.58, 28.82, 29.02, 29.76, 30, 30.2, 30.94, 31.18, 31.38, 32.13, 32.36, 32.56, 33.31, 33.54, 33.74, 34.49, 34.72, 34.92, 35.67, 35.91, 36.1, 36.85, 37.09, 37.28, 38.03, 38.27, 38.46, 9.69, 9.92

業界スタンダード

  • BIL 定格 (kV) 100, 115, 120, 125, 130, 140, 145, 155, 165, 170, 180, 185, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 230, 240, 245, 260, 265, 270, 275, 285, 290, 310, 320, 325, 335, 340, 350, 355, 360, 370, 380, 385, 390, 400, 405, 415, 420, 430, 435, 445, 450, 455, 460, 470, 475, 485, 500

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

参照番号

  • TE用番号 CAT-SUSP-INSU

関連資料

データ シート/カタログ ページ