この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

製品の機能

  • 2 つの周波数入力 (速度センサ)
  • 電流または温度に対する 1 つのアナログ入力 (PT100)
  • 2 つのバイナリ入力
  • 2 つのアナログ出力
  • 4 つのリレー
  • 2 つのオープン コレクタ出力
  • 4 つの制限値付きの 6 つのシステム制限値を持つ 4 つのパラメータ設定
  • クリープ検知
  • 方向検知
  • データ ロガー機能
  • センサ監視
  • システム監視

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサのタイプ  タコメータ

  • タコメータ技術  Bluetooth のオプション, 電子システム

  • タコメータの周波数入力  2

  • タコメータのアナログ入力  1

  • タコメータのバイナリ入力  2

  • タコメータのアナログ出力  2

  • タコメータのオープン コレクタ出力  2

  • タコメータ リレー  4

  • タコメータの通信インタフェース  LAN / CAN

  • タコメータのディスプレイ  はい

  • タコメータの承認  CE

電気的特性

  • タコメータの公称供給電圧  120 – 370 VDC, 18 – 36 VDC, 90 – 64 VAC

ハウジングの特徴

  • タコメータ ハウジングの周囲温度 (°C) -40 – 70, -25 – 50

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。