この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ジョイントおよびスプライスの技術  常温収縮, 常温適用

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  ロールオン スリーブ

  • 絶縁体  ポリマー

  • クローズ方法  ロールオン

  • ケーブル シール  マスチック

  • ストレイン リリーフ  いいえ

構成の特徴

  • メイン ワイヤの数 (最大)  1

電気的特性

  • ジョイントおよびスプライスの電圧クラス (kV) .6/1

ボディの特徴

  • 色 

寸法

  • 断面の許容範囲 (mm²) 10 – 70, 50 – 120, 120 – 300, 300 – 500

  • ケーブル断面 (最大) (メイン) (mm²) 70, 120, 300, 500

  • ケーブル断面 (最小) (メイン) (mm²) 10, 50, 120, 300

  • ケーブル径 (最大) (メイン) (mm) 17, 23, 30, 38

  • ケーブル径 (最小) (メイン) (mm) 12, 18, 25, 6

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 130

  • 耐薬品性  水とフミン酸

動作/用途

  • シリコン フリー  いいえ

  • UV 安定性  はい

  • ハロゲンフリー  はい

  • ジョイントおよびスプライスの用途のタイプ  インライン

  • 溶剤不使用  はい

  • 低煙排出量  いいえ

  • 無公害ラベルフリー Acc (REACH および CLP)  はい

  • 鉛、カドミウム、重金属なし  はい

  • 非毒性かつ非腐食性の排出、イソシアネート フリー  はい

  • 海洋およびオフショアの認定造船  いいえ

業界スタンダード

  • 規格  ANSI C119.1

  • CSA 認定済み  はい

  • UL 定格  はい

製品在庫状況

  • ジョイントおよびスプライスの在庫状況  ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ, 中国

  • 最小発注数量  1

実装の特徴

  • 最小梱包単位  1

  • 実装方法 

  • パッケージ数量  1

その他

  • 製品用途  屋外、架空、直接埋設

  • その他の利用可能な色  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-RVS

関連資料

データ シート/カタログ ページ