この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem RSTI-SA デッド ブレーク遮蔽型サージ アレスタは、EN50180 または EN50181 に準拠したインタフェース タイプ C のアウター コーン ブッシングに直接接続できるように設計されています。 また、最大 41 kV の電圧に対応するよう設計された遮蔽型コネクタ システムの基部の後部接続口に並列接続または嵌合するためにも使用できます。容量性試験ポイントを備えたアクセスしやすいリア プラグが付いています。このデッド ブレーク遮蔽型サージ アレスタの絶縁体は、高耐トラッキング性、破断時の伸長、不燃性を特徴とする高変性シリコン ゴムで作られています。薄肉スクリーンは絶縁体に恒久的に接着されており、接続システムを不慮の接触から守ります。

活線部の金属酸化物アレスタは、IEC-60099-4 で規定されたセパレートおよびデッドフロント アレスタの要件を満たしています。遮蔽型コネクタとサージ アレスタの組み合わせは、CENELEC HD 629.1 S2 の要件 (BS、VDE、その他の国際規格を含む) に適合しています。システム試験やアース接続のために付属品はほとんど必要ありません。キット一式には、遮蔽型サージ アレスタ、ねじ込み式ピン、三相用アース リード線が含まれており、取り付けや保管に便利です。

グレーのバー

主な特長

  • IEC60099-4 (2004 年 5 月) に従って試験済み
  • 最先端のギャップレス設計
  • 優れた保護マージン
  • 低い残留電圧
  • 優れた短絡性能
  • 優れた TOV 性能
  • メンテナンス フリー
グレーのバー
グレーのバー

FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE の Raychem デッド ブレーク遮蔽型サージ アレスタは、どの程度の放電電流に対応していますか?

回答: 当社の Raychem デッド ブレーク遮蔽型サージ アレスタは、5 kA または 10 kA の放電電流に対応しています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コア タイプ  ケージ

  • 指定クラス  DH

電気的特性

  • 短絡電流 (kA) 16, 20

  • 連続動作電圧 (Uc) (kV) 12, 18, 24, 30, 33, 36, 39, 41, 6

  • 定格電圧 (Ur) (kV) 15, 22.5, 30, 37.5, 41.3, 45, 48.8, 51.3, 7.5

  • 放電電流 (公称) (kA) 10, 5

ボディの特徴

  • 一次製品色 

寸法

  • 製品重量 (kg) 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5, 5.1, 5.2, 5.3

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  開閉装置

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • パッケージ数量  3

参照番号

  • TE用番号 CAT-RSTI-SA

関連資料