この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

充填材料はダブル チャンバ バッグで提供されます。 メイン ケーブル断面 1.5 mm² ~ 240 mm² の用途に対応します。4 芯線ケーブル用分離器も付属しています。

 

主な特長

  • 耐衝撃性
  • 透明なハウジング
  • ポリカーボネート
  • ラビリンス シーリングのスナップツークローズ設計
  • 4 芯線ケーブル用分離器付き
  • 環境に優しいラベルフリー樹脂 GUROFLEX-N で利用可能

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ジョイントおよびスプライスの技術  樹脂

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  LV 樹脂ストレート ジョイント

  • 絶縁体  ポリマー

  • クローズ方法  スナップ

  • 製品ファミリ  PXE-SU

  • ケーブル シール  テープ

  • フィラー パッキン (D/C)  二重チャンバ バッグ

  • 充填剤  GUROFLEX, PU RAPID 4300B

  • ストレイン リリーフ  いいえ

  • ケース シール  ラビリンス

構成の特徴

  • メイン ワイヤの数 (最大)  4, 5

電気的特性

  • ジョイントおよびスプライスの電圧クラス (kV) .6/1

ボディの特徴

  • 色  透明

  • パーティションの向き  水平

寸法

  • 断面の許容範囲 (mm²) 1.5 – 10, 1.5 – 16, 1.5 – 2.5, 4 – 25, 10 – 50, 25 – 150, 70 – 240

  • ケーブル断面 (最大) (メイン) (mm²) 2.5, 10, 16, 25, 50, 150, 240

  • ケーブル断面 (最小) (メイン) (mm²) 1.5, 4, 10, 25, 70

  • ケーブル径 (最大) (メイン) (mm) 19, 27, 34, 37, 44, 52, 67

  • ケーブル径 (最小) (メイン) (mm) 14, 16, 20, 26, 35, 6

  • 充填剤の容量 (l) .2, .35, .55, 1.2, 1.7, 3.65

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -20 – 55

  • 耐薬品性  水とフミン酸

動作/用途

  • シリコン フリー  はい

  • UV 安定性  いいえ

  • ハロゲンフリー  はい

  • ジョイントおよびスプライスの用途のタイプ  インライン

  • 溶剤不使用  はい

  • 低煙排出量  いいえ

  • 無公害ラベルフリー Acc (REACH および CLP)  はい

  • 鉛、カドミウム、重金属なし  はい

  • 非毒性かつ非腐食性の排出、イソシアネート フリー  いいえ, はい

  • 海洋およびオフショアの認定造船  いいえ

業界スタンダード

  • 規格  EN 50393

  • CSA 認定済み  いいえ

  • UL 定格  いいえ

製品在庫状況

  • ジョイントおよびスプライスの在庫状況  ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ, 中国

  • 最小発注数量  1

実装の特徴

  • 最小梱包単位  1

  • 実装方法  カードボックス

  • パッケージ数量  1

その他

  • 製品用途  屋外および直接埋設

  • その他の利用可能な色  いいえ

参照番号

  • TE用番号 CAT-PXE-SU

関連資料

データ シート/カタログ ページ