この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem OHVT-G 屋外ジェル充填型端末処理材は、どのメーカーのポリマー絶縁ケーブルにも対応しており、接地方式は各種ケーブルの構造に合わせることができます。  

当社の Raychem OHVT-G 屋外ジェル充填型端末処理材は、どのメーカーのポリマ絶縁ケーブルにも対応しており、接地方式は各種ケーブルの構造に合わせることができます。当社の OHVT-G 屋外ジェル充填型端末処理材は、どのメーカーのポリマー絶縁ケーブルにも対応しており、接地方式は各種ケーブルの構造に合わせることができます。沿面距離の異なるポリマー ハウジングが用意されており、すべての汚損レベルに対応します。OHVT-G は、IEC-60840、IEC-60815、IEEE-48、IEEE-1313 の各規格に基づき設計されています。

 

Raychem OHVT-G の施工は、認定施工業者が決まった工具を用いて施工を行う必要があります。 

 

耐圧性のポリマー ハウジングは、ガラス繊維強化 (GFR) 樹脂製チューブとチューブに合わせて成形されたシリコーン ゴム製の笠で構成されています。端末処理材の部材である金属金具は、耐腐食性合金でできています。ケーブル端子は、圧着タイプとメカニカルコネクタタイプの両方を用意しています。アルミニウムまたは銅製のすべての汎用ケーブルに対応します。ストレス コーン、ケーブル絶縁体、ハウジングの内側との界面には、上部から特殊配合の速攻硬化ジェル Rayfil が充填されます。

従来のオイル充填型と比べたジェル充填型端末処理の利点は、Rayfil ジェル充填が一定期間にわたって硬化するために漏れが生じないことです。

グレーのバー

主な特長

  • 耐圧性の軽量ポリマー ハウジング
  • プレハブ式、工場出荷時試験済みのシリコーン ゴム製ストレス コーン
  • 端末処理材の施工用の特殊工具または接着剤不要
  • Rayfil ジェル充填により、電流漏れのリスクを防止
  • 施工後すぐに使用可能
  • IEC 60840 規格に基づき型式試験および全数試験実施済み
  • 追加の施工トレーニング不要、標準的な OHVT-C に類似する設計
グレーのバー
  1. TE の Raychem OHVT-G の施工方法紹介ビデオ (英語)

当社の Raychem OHVT-G 屋外ジェル充填型端末処理材は、短時間で硬化する Rayfil ジェルの充填により、高い信頼性で電流漏れを防止し、施工後すぐに使用できます。これらの端末処理材は、メーカーを問わず、各種のポリマー絶縁ケーブルと互換性があります。245 kV までの OHVT-G 端末処理材の施工方法をビデオでご紹介します。

グレーのバー
グレーのバー
グレーのバー

FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE の Raychem OHVT-G 屋外ジェル充填型端末処理材はどのような種類のケーブルに対応していますか?  

回答: 当社の Raychem 屋外ジェル充填型端末処理材は、どのメーカーのポリマー絶縁ケーブルにも対応するよう設計されており、接地方式は各種ケーブルの構造に合わせることができます。  

 

その他の FAQ については、ここをクリックしてください

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  常温適用

  • ケーブル シールドの構造  適応可能

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

  • 保管期限  製造から2年

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 145, ≤ 170, ≤ 72

ボディの特徴

  • 絶縁材  XLPE, ポリマー

寸法

  • 対応しているケーブルの断面の許容範囲 (mm²) 95 – 2500

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 34 – 108

  • シースの外径  110 mm [ 4.33 in ]

業界スタンダード

  • 汚染度 (IEC 60815)  I, II, III, IV

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

参照番号

  • TE用番号 CAT-OHVT-G

関連資料