この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem LVIT バスバー絶縁チューブは、低電圧用の中肉チューブです。 耐紫外線性と難燃性のある熱収縮材料でできており、加熱すると本来の押し出し成形直径まで収縮してバスバー形状に密着します。取り付けは簡単で、工場環境ではオーブン、現場ではガス トーチや熱風を使用して取り付けることができます。この絶縁チューブは閉鎖環境のバスバーと露出したバスバーのどちらにも適しており、屋内および屋外用途において開閉装置、変電所、モータ制御センタ、その他の電気設備の接続に使用できます。

バー

主な特長

  • 他のすべての低電圧絶縁製品と互換性がある
  • 難燃性
  • 最大 105°C の連続動作温度定格
  • 屋内および屋外用途に使用可能
  • 高熱放射率とバスバーへの優れた密着性
  • 最大 50°C の温度で無期限に保管可能
  • UL 認証取得
バー
バー

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の Raychem バスバー絶縁チューブはどのような用途に使用できますか?

A: この絶縁チューブは、最大 1 kV までの絶縁のために、断面が丸形または角形の湾曲・屈曲したバスバーに取り付けることができます。閉鎖環境のバスバーと露出したバスバーのどちらにも適しており、開閉装置、変電所、モータ制御センタ、その他の電気設備の接続に使用できます。

 

Q: このバスバー絶縁チューブの素材は何ですか?

A: このバスバー絶縁チューブは、特別に配合された Raychem 熱可塑性ポリマ材料でできています。加熱すると、収縮してバスバーに密着します。

 

Q: このバスバー絶縁チューブの主な利点は何ですか?

A: このバスバー絶縁チューブには高い難燃性があります。UL 認証を取得済みで、低電圧・高電流の開閉装置向けに特別に設計されており、高い動作温度が継続する場合でも長い耐用年数を実現します。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 材料システム  ポリオレフィン

  • 電気式熱収縮チューブの技術  熱収縮

構成の特徴

  • 目視検査  いいえ

電気的特性

  • 電気式熱収縮チューブの電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 色 

寸法

  • 供給時/復元時の直径 (mm) 150 / 50, 175 / 70, 235 / 105, 30 / 10, 75 / 25

  • 供給時/復元時の直径 (in) 1.18 / .39, 2.95 / .98, 5.91 / 1.97, 6.89 / 2.76, 9.25 / 4.13

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) 0 – 125

動作/用途

  • 機器  バス バー

  • 印加設置  いいえ

  • 用途のタイプ  OEM

製品在庫状況

  • 電気式熱収縮チューブの在庫状況  ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ, 中国

参照番号

  • TE用番号 CAT-LVIT

関連資料

データ シート/カタログ ページ