製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
材料システム
架橋ポリオレフィン
-
LV/MV 絶縁カバーの技術
常温収縮遮断
-
LV/MV 絶縁カバーの製品タイプ
カバー
-
絶縁体のタイプ
磁器/ガラス
寸法
-
絶縁体スカート外径の許容範囲 (mm)
615, 665, 835, 930, 980
-
絶縁体スカート外径の許容範囲 (in)
24.212, 26.181, 32.874, 36.614, 38.582
-
絶縁体芯の直径の許容範囲 (mm)
94 – 114, 140 – 160, 237 – 257, 297 – 317, 385 – 405, 431 – 451
-
絶縁体芯の直径の許容範囲 (in)
3.7 – 4.488, 5.511 – 6.299, 9.3 – 10.1, 11.69 – 12.48, 15.157 – 15.944, 16.968 – 17.755
動作/用途
-
ハロゲンフリー
はい
-
機器
ブッシング/絶縁体
-
用途のタイプ
変電所
-
印加設置
いいえ