スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
エネルギーおよび電力
アレスタ、碍子、および絶縁体
野生生物保護カバー
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
TE Raychem BMOD 製品シリーズは、最大 1 kV の低電圧用途に適した低電圧 BMOD、最大 36 kV の中電圧用途に適した中電圧 BMOD の 2 つの範囲に大別されます。中電圧 BMOD は屋外での使用に最適であり、優れた耐トラッキング性能を発揮します。 ベア ブスバー、開閉装置接続、変電所、その他電気設備に対して使用できます。TE の BMOD カバーは、TE Raychem 熱収縮チューブまたは熱収縮テープと組み合わせて使用すると、機器の設計時にブスバー間の空間を削減できます。TE BMOD カバーは 1 x 1 ブスバーの組み合わせにより、T 型接続、エルボ接続、ストレート接続に対してフラッシュオーバ保護を実現します。常温適用ハーフシェルはプッシュ フィット式ラッチで簡単に固定でき、改良システムにも使いやすく、取り外しや再利用が可能です。50 mm、75 mm、100 mm のサイズがあり、限られたスペースにも使用できます。TE の BMOD カバーは、最大 12 mm 厚のブスバーに使用できます。
TE が提供する BMOD (ブスバー接続カバー) の取り付け方法を、ビデオで詳しくご紹介します
製品シリーズ
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。