この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem BISG バス絶縁体小動物ガードは、リス、アライグマ、フクロネズミ、ネコなどの小動物が変電所によじ登るのを防ぎます。 これらのガードは、常に変わらぬ優れた保護性能を提供しながら、徐々に機能が追加されています。その「不可視」の設計により、スイッチブレードやその他の設備部品をガードを通して容易に視認できます。この新しい設計は現場での改修が簡単にできるように考案されたもので、スペースに余裕のない相間絶縁体に使用する場合はグリル リブに沿ってガードをトリミングできます。

バー

主な特長

  • バス絶縁体やスイッチ絶縁体に簡単に取り付け可能
  • 優れた耐トラッキング性
  • 耐紫外線性ポリマ
  • 過酷な環境条件でも長期的な性能を保証
  • 通電状態のまま取り付け可能
  • 25 ~ 125 mm (1.0 ~ 5.0 インチ) の芯線直径に対応
バー
バー
  1. リス ガードの取り付け方法紹介ビデオ (英語)

TE Connectivity の Raychem BISG 絶縁ガードは、小動物が引き起こす変電所機器の機能停止を防ぎます。BISG ディスクは長年にわたり、リス、アライグマ、フクロネズミ、ネコやその他の小動物による変電所の機能停止を未然に防いできました。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の Raychem BISG バス絶縁体小動物ガードは TE の設置トレーニング スケジュールに含まれていますか?

A: はい、当社のトレーナが、Raychem バス絶縁体小動物ガードを水平および垂直に設置された碍子にホットスティックで取り付ける方法を指導します。このセッションは、当社の野生動物および設備保護ソリューションの設置トレーニング プログラムに含まれています。詳細については、TE.com/trainingcenter をご覧ください。

 

Q: このバス絶縁体小動物ガードの素材は何ですか?

A: この Raychem バス絶縁体小動物ガードは、高電圧耐性と紫外線耐性のあるノントラッキング性のポリマでできているため、過酷な環境でも長期的な性能が保証されます。

 

Q: このバス絶縁体小動物ガードが適合する絶縁体のサイズを教えてください。 

A: この Raychem バス絶縁体小動物ガードは、芯線直径が 2.5 インチ (62 mm) ~ 5.0 インチ (125 mm) の絶縁体に適合します。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  常温収縮通電取り付け, 常温収縮遮断

  • LV/MV 絶縁カバーの製品タイプ  絶縁ガード

構成の特徴

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー, 赤

  • 一次製品の材料  放射架橋されたポリエチレン

  • 絶縁体の材質  ガラス, ポリマー, 磁器

寸法

  • 絶縁体芯の直径の許容範囲 (mm) 25.4 – 114.3, 38 – 115, 63.5 – 127

  • 絶縁体芯の直径の許容範囲 (in) 1 – 4.5, 1.5 – 4.5, 2.5 – 5

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  変電所アニマル バリア

  • 対応機器  スイッチ、サポート碍子

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  RUS

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

参照番号

  • TE用番号 CAT-BISG

関連資料