この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem BCAC ブッシング ガード製品群は、長年にわたり、あらゆる種類の小動物に起因する停電を未然に防止してきました。 このブッシング ガードは挟み込み構造設計を採用しており、コア直径 43 ~ 68 mm (1.7 ~ 2.7 インチ)、かさ直径 75 ~ 120 mm (3.0 ~ 4.75 インチ) のブッシングのスカート部に現場で取り付けることができます。この挟み込み構造により、ブッシング コアとの接触部に対する力が回転動作に変換され、ブッシング周囲のカバーが閉じます。

ノントラッキング性と耐紫外線性を備えた堅牢な Raychem ポリマを材料としており、屋外、高電圧、過酷な環境の各条件下で長期的に高性能を実現します。

バー

主な特長

  • 小動物に起因する停電に対する確実な保護
  • 汎用性が高く素早い取り付けが可能
  • 卓越した耐久性を備えた高性能材料
  • カバー グリッパ アタッチメントによるポールまたはバケットからの熱融着取り付け
  • 手作業しやすいステップ ラッチ機構
  • REACH および RoHS に準拠
バー
バー

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の Raychem ブッシング ガードの想定寿命はどのくらいですか?

A: 研究開発現場からの報告によると、当社のブッシング ガードの想定寿命は 40 年以上と判断できます。

 

Q: 変圧器ブッシング ガード越しにコネクタを熱スキャンできますか? 

A: はい、当社のブッシング ガードはハニカム ケージ設計を採用することで、熱デバイスによるスキャンができるようにあらかじめ考慮されています。

 

Q: どのくらいのサイズでブッシング ガードが用意されていますか?  

A: 現在のところ、4 種類のサイズを用意していますが、他のサイズも準備中です。 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 材料システム  架橋ポリオレフィン

  • LV/MV 絶縁カバーの技術  常温収縮通電取り付け, 常温適用

  • LV/MV 絶縁カバーの製品タイプ  アレスタ カバー, カバー, バードキャップ, ブッシング カバー

  • 絶縁体のタイプ  アレスタ, ガラス, ポリマー, 磁器, 結線

構成の特徴

  • 目視検査  いいえ, はい

電気的特性

  • LV/MV 絶縁カバーの電圧クラス (kV) ≤ 25, ≤ 35

ボディの特徴

  • 色  グレー, 赤

寸法

  • 絶縁体スカート外径の許容範囲 (mm) 0 – 100, 0 – 127, 0 – 95, 63 – 100, 63 – 127, 75 – 122, 76 – 127, 102 – 173, 125 – 203

  • 絶縁体スカート外径の許容範囲 (in) 0 – 3.75, 0 – 4., 0 – 5., 2.5 – 4., 2.5 – 5, 2.5 – 5., 3. – 4.8, 3. – 5., 4. – 6.8, 5. – 8.

  • 導線の範囲 (AWG/kcmil) 6, 6 – 795

  • 絶縁体芯の直径の許容範囲 (mm) 0 – 50, 38 – 108, 38 – 89, 38 – 95, 43 – 125, 43 – 68, 50 – 95

  • 絶縁体芯の直径の許容範囲 (in) 0 – 2., 1.5 – 3.5, 1.5 – 3.7, 1.5 – 4.25, 1.7 – 2.7, 1.7 – 5., 2. – 3.7

  • LV/MV 絶縁カバーの導線直径 (mm) 0 – 19, 0 – 6

  • LV/MV 絶縁カバーの導線直径 (in) 0 – .288, 0 – .75

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) 0 – 105

動作/用途

  • ハロゲンフリー  いいえ, はい

  • 機器  アレスタ, 導線, 結線, 絶縁体/ブッシング

  • 用途のタイプ  分配, 架空

  • 印加設置  いいえ, はい

  • 低ハロゲン  はい

業界スタンダード

  • RUS 認可済み  はい

製品在庫状況

  • LV/MV 絶縁カバーの在庫状況  ワールドワイド

参照番号

  • TE用番号 CAT-BCAC

関連資料

利用できるドキュメントはありません。