認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ジョイントおよびスプライスの技術 :
熱収縮
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ :
中高圧インライン ジョイント
-
絶縁体 :
ポリマー, 紙
-
ケーブル シールドの構造 :
アルミニウム シース, 銅テープ
-
付属のメカニカル コネクタ :
はい
-
コネクタのタイプ :
機械的性質
電気的特性
-
ジョイントおよびスプライスの電圧クラス (kV):
≤ 84
寸法
-
断面の許容範囲 (mm²):
2500
-
ジョイントおよびスプライスの絶縁直径 :
62 – 77 mm [ 2.44 – 3.03 in ]
-
ケーブル断面 (最大) (メイン) (mm²):
2500
-
シースの外径 :
90 mm [ 3.54 in ]
動作/用途
-
ジョイントおよびスプライスの用途のタイプ :
インライン
業界スタンダード
-
設計仕様 :
IEC 60840, IEEE 404
製品在庫状況
-
ジョイントおよびスプライスの在庫状況 :
アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域
-
最小発注数量 :
1