認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタのシールおよびプラグのタイプ :
O リング
-
コネクタ製品タイプ :
コネクタ アセンブリ
-
防水性 :
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタ シェルのタイプ :
金属シェル
-
アセンブリ要件 :
未組み立てキット
構成の特徴
-
極数 :
8
-
パワー極数 :
4
-
シグナル極数 :
4
電気的特性
-
動作電圧 (VDC):
600
-
動作電圧 (VAC):
600
端子の特徴
-
端子のタイプ :
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A):
8
-
端子保護 :
あり
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
ケーブルに結線済み
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ :
M12x1
-
嵌合保持のタイプ :
ねじ式結合
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
キー付き
-
コネクタ取り付けのタイプ :
パネル マウント
-
嵌合保持 :
あり
ハウジングの特徴
-
本体の向き :
ストレート
-
ハウジングの色 :
グレー
-
ハウジングの材料 :
亜鉛合金
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm):
1.8 – 2.2
-
ワイヤ サイズ (AWG):
20
-
アセンブリ長 :
39.6 mm [ 1.56 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-20 – 130 °C [ -40 – 239 °F ]
動作/用途
-
回路用途 :
パワーおよびシグナル
-
シールド処理済み :
はい
業界スタンダード
-
認証/規格製品に適合 :
VDE
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
CSA 定格 :
未認定