認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
錫
-
電線と端子の結線部のめっき材料 :
錫
-
ハウジング内部での端子保持 :
あり
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子の定格電流 (最大) (A):
28
-
端子径 :
3.56 mm [ .14 in ]
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
圧縮
-
製品の結線先 :
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
ハウジング内部での接点保持のタイプ :
ロッキング ランス
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.2 – 2.39 mm [ .047 – .094 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
20 – 15
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.5 – 1.5
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]