認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
-
接続容量 :
単一
端子の特徴
-
端子の種類 :
リセプタクル
-
嵌合タブ幅 :
1.57 mm [ .062 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.81 mm [ .032 in ]
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子のめっき材質 :
錫
-
圧着タイプ :
F クリンプ
-
バレルのタイプ :
Open
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.27 – 1.9 mm [ .05 – .75 in ]
-
製品長さ :
12 mm [ .47 in ]
-
端子の材料の厚さ :
.25 mm [ .01 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
24 – 20
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.2 – .51
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
8000
-
実装方法 :
被覆除去/リール