認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ :
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
電線対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
電気的特性
-
動作電圧 (VAC):
250
-
誘電耐電圧 (最大) (V):
750
-
絶縁抵抗 (MΩ):
5000
-
結線抵抗 (mΩ):
12
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子の定格電流 (最大) (A):
3
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ポリエステル GF
-
ピッチ :
2.54 mm [ .1 in ]
-
ハウジング導入口構成 :
右端オープン
寸法
-
列間スペーシング :
2.54 mm [ .1 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
認可規格製品に適合 :
CSA LR7189, UL E28476
-
グロー ワイヤ定格 :
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格