認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
基板対基板
-
ヘッダーのタイプ :
ブレーカウエイ
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
PCB コネクタ アセンブリのタイプ :
PCB マウント ヘッダ
構成の特徴
-
コネクタのコンタクトに対する負荷条件 :
全負荷
-
極数 :
1
-
列数 :
1
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子の形状およびフォーム :
角型
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
.76 µm [ 30 µin ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
端子のタイプ :
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A):
3
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
2.9 mm [ .114 in ]
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
-
嵌合調整 :
なし
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
PCB マウント リテンション :
なし
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
熱可塑性-GF
-
ピッチ :
2.54 mm [ .1 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨) :
1.4 mm [ .055 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
ハウジングの温度定格 :
標準