認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
サーフェス マウント端子
-
端子の特徴 :
スタッド穴
端子の特徴
-
PCB 端子のタイプ :
リセプタクル
-
嵌合ピンの直径 :
1.47 mm [ .058 in ]
-
端子のめっき材質 :
錫
-
端子の向き :
ストレート
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
製品の結線先 :
ワイヤ&ケーブル
寸法
-
端子の材料の厚さ :
.25 mm [ .01 in ]
-
PCB 穴の直径 :
1.57 mm [ .062 in ]
-
適合する絶縁直径 (最大) :
1.78 mm [ .07 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.14 – 1.78 mm [ .045 – .07 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
24 – 20
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.2 – .6
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
1000
-
実装方法 :
Bag