認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
ソケット スリーブのスタイル :
オープン ボトム
-
接続タイプ :
ケーブル対基板
-
防水性 :
いいえ
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
ボディの特徴
-
スリーブのめっき材質 :
錫
-
スリーブの材質 :
銅
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
ベリリウム銅
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm):
2.54
-
端子の定格電流 (最大) (A):
6.5
-
端子スプリングのめっき厚 :
2.54 µm [ 30 µin ]
-
端子スプリングのめっき材料 :
錫
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
はんだ
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルーホール - 圧入
-
挿入方法 :
手動/半自動
寸法
-
基板厚 (推奨) :
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
ソケット長 :
6.6 mm [ .26 in ]
-
PCB 穴の直径 :
1.83 mm [ .072 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
20 – 18
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.518 – .823
-
嵌合ピン径の範囲 :
.86 – 1.04 mm [ .034 – .041 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
動作/用途
-
回路用途 :
パワーおよびシグナル
-
はんだプロセス機能 :
なし
実装の特徴
-
実装方法 :
Bag, バラ端子
-
パッケージ数量 :
2000