認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
基板対基板
-
ヘッダーのタイプ :
完全にシュラウド付き
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
PCB コネクタ アセンブリのタイプ :
PCB マウント リセプタクル
構成の特徴
-
装着済みポジション数 :
16
-
極数 :
16
-
列数 :
2
-
PCB マウント向き :
垂直
電気的特性
-
接触抵抗 (mΩ):
12, 14, 16
-
絶縁抵抗 (MΩ):
5000
-
誘電耐電圧 (最大) (VAC):
300
-
結線抵抗 (mΩ):
12, 14, 16
ボディの特徴
-
一次製品色 :
黒
-
アセンブリ プロセスの特徴となる材料 :
アルミニウム
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子の形状およびフォーム :
デュアル, 丸形
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ :
マット
-
嵌合ピンの直径 :
.46 mm [ .018 in ]
-
端子レイアウト :
インライン
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
端子のタイプ :
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A):
.5
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
2.46 mm [ .097 in ]
-
丸形結線ポストとテールの直径 :
.45 mm [ .018 in ]
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ :
留め具
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
-
嵌合調整 :
あり
-
PCB マウント アラインメント :
あり
-
PCB マウント リテンション :
あり
-
PCB マウント アラインメント タイプ :
留め具
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
LCP (液晶ポリマ)
-
嵌合エントリの位置 :
トップ
-
ピッチ :
1.27 mm [ .05 in ]
寸法
-
列間スペーシング :
1.27 mm [ .05 in ]
-
基板厚 (推奨) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
コネクタ幅 :
5.72 mm [ .23 in ]
-
コネクタの高さ :
5.73 mm [ .23 in ]
-
スタックの高さ (mm):
6.35, 8.12, 9.9
-
スタックの高さ (in):
.25, .32, .39
-
コネクタ長 :
13.25 mm [ .53 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
ハウジングの温度定格 :
高
動作/用途
-
アセンブリプロセスの特徴 :
真空カバー
-
回路用途 :
Signal
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
CSA LR7189, UL E28476
-
認証/規格製品に適合 :
CSA, UL
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
3200
-
実装方法 :
Tube