認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ バックシェル製品スタイル :
高耐久
-
コネクタ バックシェル製品タイプ :
バックシェル
-
結線デバイスのタイプ :
Tinel-Lock アダプタ, Tinel-Lock リング, サイド エントリ Tinel-Lock リング
-
結線デバイス付属 :
TR08AI
ボディの特徴
-
一次製品色 :
オリーブ ドラブ
-
一次製品の材料 :
アルミニウム
-
一次製品のめっき材料 :
カドミウム (AMS-QQ-P-416 準拠、タイプ II、クラス 3)
ハウジングの特徴
-
本体の向き :
ストレート
-
コネクタ形状との互換性 :
丸型
寸法
-
製品長さ :
26.5 mm [ 1.04 in ]
-
対応しているケーブル径レンジ :
6.4 – 10.2 mm [ .25 – .4 in ]
-
ケーブル導入口の直径 :
.2 – 12.7 mm [ .01 – .5 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
動作/用途
-
コネクタ シェルのサイズとの互換性 :
D, 15
業界スタンダード
-
コネクタ詳細規格番号 :
D38999/20, D38999/24, D38999/26, D38999/40, D38999/42, D38999/46, D38999/47
その他
-
コネクタ インタフェースの仕様 :
MIL-DTL-38999 シリーズ III/クラス C、F、K、W, MIL-DTL-38999 シリーズ IV/クラス C、F、W, MIL-DTL-38999 シリーズ IV/クラス C、W, MIL-DTL-38999 シリーズ IV/クラス F、W
-
TE コネクタ インタフェース コード :
40