認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ :
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
電線対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
端子の特徴
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子レイアウト :
インライン
-
端子の定格電流 (最大) (A):
3
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ :
ロック, ロック
-
ストレイン リリーフ :
あり
-
嵌合保持 :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
PA 6.6
-
ピッチ :
2.54 mm [ .1 in ]
-
ハウジング導入口構成 :
両端クローズ
寸法
-
コネクタの高さ (in):
.11
-
列間スペーシング :
2.54 mm [ .1 in ]
-
コネクタ長 (in):
4.99
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
グロー ワイヤ定格 :
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格