認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
リング端子製品タイプ :
クローズ リング トング端子
-
スタッドサイズ :
5/16, M8
-
防水性 :
いいえ
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁サポートなし
端子の特徴
-
バレルのタイプ :
Closed
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のめっき材質 :
錫
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
3/0
-
ワイヤ サイズ (mm²):
80 – 95
-
ワイヤ サイズ (CMA):
150500 – 190000
-
スタッド径 :
8.33 mm [ .328 in ]
-
トング厚 :
8.33 mm [ .091 in ]
-
製品長さ :
53.64 mm [ 2.112 in ]
-
バレルの内径 :
14.35 mm [ .565 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
170 °C [ 338 °F ]
動作/用途
-
ワイヤのベース材料に適合 :
銅
-
ワイヤのめっき材料に適合 :
錫