認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
RF インタフェース :
UHF
-
RF コネクタのスタイル :
プラグ
-
RF ケーブル タイプに対応 :
RG 213, RG 8, RG 8A
-
接続タイプ :
ケーブル対ケーブル
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
ボディの特徴
-
ケーブル コネクタの向き :
ストレート
-
ボディ材料 :
銅
-
ボディのめっき材料 :
銀
端子の特徴
-
圧着タイプ :
デュアル
-
RF コネクタのセンター端子のめっき材料 :
銀
-
RF コネクタのセンター端子の材料 :
青銅
-
RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料 :
ニッケル
機械的アタッチメント
-
RF コネクタの嵌合機構 :
スナップオン
-
コネクタ取り付けのタイプ :
パネル マウント
-
RF 端子の固定方法 :
機械的性質
-
ディテント :
なし
寸法
-
RF コネクタの嵌合外径 (概算) :
10.28 mm [ .405 in ]
-
パネル厚 (推奨値) :
2.54 mm [ .1 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]