認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
スプライスのタイプ :
突合せスプライス
-
防水性 :
いいえ
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応 :
より線, 単線
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁サポート
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
ボディの特徴
-
絶縁材 :
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
-
スプライスの特徴 :
鋸歯状
-
一次製品色 :
赤
-
絶縁のタイプ :
事後絶縁
-
リングの材料 :
アルミニウム
端子の特徴
-
端子のめっき材質 :
金
-
端子のベース材質 :
銅
-
バレルのタイプ :
Closed
-
端子のめっき厚 :
1.27 µm [ 50 µin ]
寸法
-
外径 :
7.52 mm [ .296 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
8
-
ワイヤ サイズ (mm²):
8
-
適合する絶縁直径範囲 :
6.47 mm [ .255 in ]
-
バレルの内径 :
8.05 mm [ .317 in ]
-
ワイヤ サイズ (CMA):
13100 – 20800
-
製品長さ :
21.01 mm [ .827 in ]
-
完全収縮後内径 :
4.37 mm [ .172 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
完全絶縁
-
使用温度範囲 :
288 °C [ 550 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
100
-
実装方法 :
Carton