認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
基板対基板
-
ヘッダーのタイプ :
ブレーカウエイ
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
PCB コネクタ アセンブリのタイプ :
PCB マウント ヘッダ
構成の特徴
-
コネクタのコンタクトに対する負荷条件 :
全負荷
-
基板対基板接続による構成 :
パラレル
-
極数 :
32
-
列数 :
1
-
PCB マウント向き :
垂直
電気的特性
-
接触抵抗 (mΩ):
12
-
絶縁抵抗 (MΩ):
5000
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
.4 µm [ 15.7 µin ]
-
嵌合タブ厚 :
.8 mm [ .031 in ]
-
嵌合タブ幅 :
1.6 mm [ .063 in ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm):
2.5 – 5
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
端子のタイプ :
ピン
-
端子の定格電流 (最大) (A):
5
-
端子嵌合面の長さ :
33.3 mm [ 1.311 in ]
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
3.4 mm [ .134 in ]
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
角形結線ポストとテールの幅 :
.9 mm [ .035 in ]
-
角形結線ポストとテールの厚さ :
.8 mm [ .031 in ]
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
-
嵌合調整 :
なし
-
PCB マウント リテンション :
なし
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
PBT GF
-
ピッチ :
3.96 mm [ .156 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨) :
1.6 mm [ .063 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
ハウジングの温度定格 :
標準
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
CSA LE7189, UL E28476
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0