認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
角形電力コネクタのタイプ :
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
電線対電線
-
防水性 :
いいえ
電気的特性
-
動作電圧 (VAC):
250
-
動作電圧 (VDC):
250
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A):
5
-
ハウジング内部での端子保持 :
なし
-
端子のタイプ :
リセプタクル
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能 :
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
3 mm [ .118 in ]
-
ハウジングの色 :
黒
-
ハウジングの材料 :
ナイロン 66/6
寸法
-
列間スペーシング :
3 mm [ .118 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
グロー ワイヤ定格 :
GWT 750°C (無炎)
-
グロー ワイヤ材料定格 :
GWFI 850°C の材料