認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
接点配置 :
5 フォーム C (CO)
-
極の端子数 :
5
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
10
-
コイル電力定格 AC (VA):
8.2
-
コイル抵抗 (Ω):
700
-
コイル定格電圧 (VAC):
120
-
端子の定格電流 (A):
10
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
300mA @ 12V
-
端子の定格電圧 (VAC):
120
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ):
100
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
端子の制限投入電流 (A):
10
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
500
-
端子の制限連続電流 (A):
10
-
端子の制限短時間電流 (A):
10
ボディの特徴
-
製品重量 :
306 g [ 10.794 oz ]
寸法
-
製品高さ :
90.4 mm [ 3.559 in ]
-
製品長さ :
61.1 mm [ 2.406 in ]
-
製品幅 :
45.2 mm [ 1.779 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-45 – 85
-
環境気温 (最大) :
85 °C [ 185 °F ]
-
保護の環境カテゴリ :
RTI
動作/用途
-
コイル磁気システム :
単安定
-
作動システム :
AC
その他
-
コイル電力定格のクラス (VA):
8 – 10
-
端子電流のクラス (A):
16
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
40
-
環境気温のクラス (°C):
70 – 85