認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ
-
接続タイプ :
ケーブル対ケーブル
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
スプリング端子
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
嵌合保持 :
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色 :
グレー
-
ピッチ (mm):
1.5, 4.36
-
ピッチ (in):
.059, .171
使用条件
-
使用温度範囲 :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み :
いいえ
-
回路用途 :
パワーおよびシグナル
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94HB, UL 94V-0